??
CAD model selection
K0165.0125X08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0165 - Handwheels disc without grip
Bill of material
K0165.0125X08
BESTKIPP
Order No.
K0165.0125X08
FORM
Form
D
AUSF
version
pilot hole
MATERIAL
Component
Steel
GR
size
2.0
D1
diameter
125.0 mm
D2
borehole
8 mm
D3
diameter
26.0 mm
D4
diameter
21.0 mm
D6
distance
101.0 mm
D8
diameter
34.0 mm
H
borehole depth
15.0 mm
H2
distance
8.0 mm
L1
Length
34.0 mm
L2
width
24.0 mm
L3
width
46.0 mm
GEW
Approx. weight
0.3802 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070329
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions